Datablad
BN 75-11Y

BN 75-11Y

  • med pr kontkt
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • 1 Reedkontakter
  • Lang levetid
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Flottørbryter
  • Plast bryterhus
  • Tilgjengelig med M12-pluggkonnektor og forhåndskoblet kabel

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.04.2025, 21:31