Datablad
AZM 200 BZ ST-T-AS AP

AZM 200 BZ ST-T-AS AP

  • Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
  • Kombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling
  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 31.03.2025, 23:53