Datablad
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • Aktivatorhode rotert med 270°
  • Ex-Sone 22
  • metallhus
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Forriglingshåndtak
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Sentreringsenhet er tilgjengelig
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • SZ 415 blokkeringsetikett for å forhindre utilsiktet lukking

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.03.2025, 15:09