Datablad
BNS 260-11/01ZG-ST-L

BNS 260-11/01ZG-ST-L

  • Stikkontakt 8 mm, 6-polet, Forriglingssperre
  • Plast bryterhus
  • lite skog
  • Skjult montering mulig
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.03.2025, 02:52