Datablad
AZM 161 BZ ST1-AS RAP

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

  • Solenoidtilførsel 24 VDC (Aux)
  • Kombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling
  • Manuell tvangsåpning
  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.09.2025, 16:18