Datablad
SLC 421-E/R1210-14-RFBC

SLC 421-E/R1210-14-RFBC

  • Tetthetsgrad IP67
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Tilordning av parametere ved hjelp av eksterne kommandoenheter
  • Oppløsning 14 og 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.09.2025, 16:44