Datablad
CSS 8-180-2P+D-M-ST

CSS 8-180-2P+D-M-ST

  • 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
  • Komfortabel diagnostisering ved hjelp av sensorlysdiode og elektronisk signalutgang
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
  • Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 16:13