Datablad
TL 441-11Y-T-1276-2

TL 441-11Y-T-1276-2

  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • metallhus
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • 2 Kontakter
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.02.2025, 02:05