Datablad
M. 441-11Y-243/ 1276-2

M. 441-11Y-243/ 1276-2

  • 2 kabelinnganger M20
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for tøff bruk

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.09.2025, 02:26