Datablad
MK 441-11Y-T

MK 441-11Y-T

  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.01.2025, 04:37