Datablad
PS316-Z11-ST-N300-I

PS316-Z11-ST-N300-I

  • konnektorplugg M12, 4-polet
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.10.2025, 21:58