Datablad
AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E

  • Individuell koding med RFID-teknologi
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 2 Stikkontakt M12, #1#- og #2#-polet
  • Vernelås overvåket
  • 2 Diagnostiske utganger
  • manuell frigjøring
  • Elektrisk manuell utløsning med hjelpespenning
  • Bistabilt, motordrevet system
  • Klemkraft 10.000 N
  • Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
  • PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
  • To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
  • Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
  • Høy toleranse for feiljustering av dør

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.09.2025, 04:31