Datablad
SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

  • Tetthetsgrad IP65
  • Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 30 og 80 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 175 mm … 1675 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.09.2025, 18:14