Datablad
CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M

CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M

  • metallhus
  • Maks. 16 sensorer kan være kablet i serie.
  • ferdigkoplet kabel, 7-polet
  • Ø M30
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 08:34