Datablad
BN 31-10Z 3,0M

BN 31-10Z 3,0M

  • 1 Reedkontakter
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Aktuering fra side
  • Flat konstruksjon
  • Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Plast bryterhus
  • Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • 2 reed-kontakter

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.04.2025, 05:51