Datablad
ACC-AZM150-PT-T-170MM

ACC-AZM150-PT-T-170MM

  • Push button emergency exit

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2025, 06:57