Datablad
BNS 40S-12Z-C 10,0M

BNS 40S-12Z-C 10,0M

  • spesielt enkelt å rengjøre gjennom skjulte gjenghull på baksiden
  • Rustfri stålmantel
  • Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
  • Skjult montering mulig
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Egnet for næringsmiddelindustrien

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.08.2025, 02:32