Datablad
PS116-T11-LR200-R200

PS116-T11-LR200-R200

  • ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
  • Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.03.2025, 21:46