Datablad
BN 32-R-1279-2

BN 32-R-1279-2

  • Kabelutgang venstre og 2 skjermingsplater
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • 1 Reedkontakter
  • Lang levetid
  • Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Plast bryterhus
  • Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.09.2025, 00:25