Datablad
ZR 256-11Z-ST-RE

ZR 256-11Z-ST-RE

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.09.2025, 14:08