Datablad
AZM201Z-CC-T-1P2PW-A-2719-1

AZM201Z-CC-T-1P2PW-A-2719-1

  • Vernelås overvåket
  • driftsspenning
  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Intelligent diagnose
  • Manuell tvangsåpning
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Høy holdekraft 2000 N

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.09.2025, 23:48