Datablad
EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.10.2025, 05:28