Hengsel sikkerhetsbryter

TV.S 335

TV.S 335


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°

Til kategori
TV.S 355

TV.S 355


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°

Til kategori
TV8S 521

TV8S 521


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Montering uavhengig av hengsel
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel montering på hengslet side
  • Skinnemontering mulig med slissemuttre
  • 2-kanal, alternerende overvåking
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • For venstre- eller høyrehengslede dører
  • Skyv-inn-system (tannaksling)
  • 2 brytere i én innkapsling

Til kategori
TESZ

TESZ


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Til kategori
TESF

TESF


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • For venstre- eller høyrehengslede dører
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Til kategori
TESK

TESK


  • metallhus

Til kategori
Hengsel sikkerhetsbryter