LED-lysterminalblokk ELDE.N blå 48 V likestrøm/vekselstrøm
Varenummer:
101167524
LED-lysterminalblokk ELDE.N blå 48 V likestrøm/vekselstrøm
Varenummer:
101167524
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Skrueforbindelse
- Monteringflens-posisjon 3
- blå LED
- 48 VAC
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
LED-lysterminalblokk ELDE.N blå 48 V likestrøm/vekselstrøm |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101167524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
20 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, generelt |
Ja |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
pluggbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
EN 50005 EN 50013 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Mekaniske data - mål
Lengde |
46 mm |
Bredde |
30 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriske data
Rated operating voltage |
48 VAC |
Rated operating voltage |
48 VDC |
Statusvisning
Fargen på LED |
Blå |
Språk filter
Datablad
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 17:49