LF 50-11 P
Varenummer:
101151758
LF 50-11 P
Varenummer:
101151758
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
LF 50-11 P |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
slagsikker ABS |
Bruttovekt |
32 g |
Mekaniske data
Rekkevidde, maksimum |
5 500 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
17 mm |
Bredde på sensor |
50 mm |
Høyde på sensor |
63,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Elektriske data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Lengde på kabelen, maksimum |
100 m |
Brytefrekvens, cirka |
2 500 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Utgangsstrøm, maksimum |
200 mA |
Koblingsutgang |
p-type |
Statusvisning
Indicated operating states |
tilsmussing brytetilstand Operating voltage |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1x Refleksjonslysbarriere |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 12:49