M. 441-11Y-T-M20
Varenummer:
101170473
M. 441-11Y-T-M20
Varenummer:
101170473
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for tøff bruk
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
M. 441-11Y-T-M20 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101170473 |
EAN (European Article Number) |
4030661297774 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, galvanisert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
1 440 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Valsemateriale |
Messing |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
63 mm |
Bredde på sensor |
106 mm |
Høyde på sensor |
99 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
16 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Moment |
koplingsfrekvens |
3 000 /h |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 12:55