M 689-11-1-P4
Varenummer:
101144980
M 689-11-1-P4
Varenummer:
101144980
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Skrueforbindelse
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
M 689-11-1-P4 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale for aktivator |
Thermoplastic |
Bruttovekt |
20 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft |
4 N |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Tilbakefjæringskraft, minimum |
0,8 N |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Ledertverrsnitt |
2,5 mm2 |
Konnektor (mekanisk) |
Skrueforbindelse |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP00 (uten konnektor) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
2 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
Bryteprinsipp |
Snappfeste med selvrensende kontakt |
Prelltid, maksimum |
1,5 ms |
koplingsfrekvens |
10 000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
10 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 18:44