MONTERINGSPLATE AZ/AZM200
Varenummer:
101188600
MONTERINGSPLATE AZ/AZM200
Varenummer:
101188600
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MONTERINGSPLATE AZ/AZM200 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101188600 |
EAN (European Article Number) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Materiale |
Metallfilm |
Farge på produktet |
Black |
Bruttovekt |
458 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
300 mm |
Høyde |
40 mm |
Dybde |
5 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1x Monteringsplate |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
AZM 200 / AZM 201 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Monteringseksempel
Produktgraf (perspektivsnitt)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 07:52