MONTERINGSPLATE KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS
Varenummer:
101143543
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS
Varenummer:
101143543
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101143543 |
EAN (European Article Number) |
4030661283104 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale |
Metallfilm |
Farge på produktet |
Sølv |
Bruttovekt |
610 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
197 mm |
Høyde |
144 mm |
Dybde |
5 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
1x Monteringsplate |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 07:26