MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
Varenummer:
101193805
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
Varenummer:
101193805
- Monteringsplate sett for ZQ 900 / TQ 900
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101193805 |
EAN (European Article Number) |
4030661357096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
395 g |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
1x Monteringsplate; 4x flathodeskruer |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
ZQ 900 TQ 900 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 21:52