MP190
Varenummer:
131029969
- For enkel montering av en AZM190 på profilsystemer
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MP190 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
131029969 |
EAN (European Article Number) |
8905236105739 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
50 g |
Note
Note (General) |
Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dører Til venstrehengslede dører må monteringsplaten med den magnetiske forriglingen være dreid 180°. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Monteringseksempel
Monteringseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 04:00