MS-1030
Varenummer:
101207756
MS-1030
Varenummer:
101207756
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Sett med 4 monteringsvinkler
- for SLG 420
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MS-1030 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101207756 |
EAN (European Article Number) |
4030661470221 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Stål |
Bruttovekt |
325 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
40 mm |
Høyde |
52 mm |
Dybde |
42 mm |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
4x Monteringsvinkel 16x Skruer |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SLG 420 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 03:21