MS-1051
Varenummer:
101207758
MS-1051
Varenummer:
101207758
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Den sentrale fikseringen er en alternativ fikseringsmulighet på siden av profilen.
- monteringssett for sentral fiksering
- for SLC / SLG 420 - 425
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MS-1051 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101207758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Materalet for monteringsvinkelen |
Stål |
Bruttovekt |
500 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
40 mm |
Høyde |
42 mm |
Dybde |
38 mm |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Monteringsvinkel 4x Skruer 4x T-slissemuttre |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SLC SLG 420 - 425 |
Note
Note (General) |
Ved høyere mekaniske belastninger (f.eks. vibrasjoner) er det anbefalt å kombinere de sentrale monteringsbrakettene. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 12:57