MSD4
Varenummer:
101207754
- For å dempe vibrasjoner og støt
- for SLC / SLG 420 - 425
- gjenger M5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MSD4 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101207754 |
EAN (European Article Number) |
4030661491264 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
120 g |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Sett på 8 |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SLC 420 SLC 425I SLG 420 SLG 422P SLG 425I |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.04.2024, 19:27