MZM 100

MZM 100

  • Automatisk forriging
  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling
  • Patentert
Produkt-typebetegnelse:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
utenVernelås overvåket >
BAktivator overvåket

(2)
STKonnektorplugg M12, 8-polet

(3)
1P2PSeriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type

(4)

(5)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft

Holdekraft, maksimum

Holdekraft, minimum

Aktivator overvåket

Fast posisjon

Seriell diagnostikk

MZM 100 ST2-1P2P-A

Varenummer 101199622

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-1P2PR-A

Varenummer 101187450

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Varenummer 101211068

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Varenummer 101211069

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Varenummer 101211070

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Varenummer 101211071

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Varenummer 101210772

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Varenummer 101206028

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Varenummer 101211153

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Varenummer 101211156

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-1P2PW-A

Varenummer 101199544

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Varenummer 101209061

Solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter

MZM 100 TARGET
MZM 100 TARGET

  • for variabel innstilling av forriglings-styrken
  • gradvis justerbar i steg på ca. 10N innenfor et område fra ca. 30N til 100N

Til artikkel
MZM 100-B1.1
MZM 100-B1.1

  • aktivator fri for dødgang
  • dvs. nøytralisering av uønsket støy

Til artikkel