MZM 100
- Automatisk forriging
- Magnetisk forrigling (for beskyttelse av mennesker) med innovativt og unikt driftsprinsipp
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling
- Patentert
Produkt-typebetegnelse: MZM 100(1)(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
uten | Overvåket av magnetisk forrigling |
B | Overvåket av aktuator |
(2) | |
ST2 | Konnektorplugg M12, 8-polet |
ST | Connector plug M23, 8+1-pole |
(3) | |
1P2P | 1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs (only in connection with "Solenoid interlock monitored") |
1P2PW | Similar to -1P2P, combined diagnostic signal: guard door closed and solenoid interlock locked (only in connection with "Solenoid interlock monitored") |
1P2PW2 | Similar to -1P2P, combined diagnostic signal: guard door closed and can be locked (only in connection with "Actuator monitored") |
SD2P | Seriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
(4) | |
uten | without latching (only in connection with "Solenoid interlock monitored") |
R | electrical latching force, typically 30 N |
RE | elektrisk justerbar forriglingskraft 30 … 100 N |
(5) | |
M | permanent magnet, typically 15 N |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.