MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Varenummer: 101211068

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
utenVernelås overvåket >
BAktivator overvåket

(2)
STKonnektorplugg M12, 8-polet

(3)
1P2PSeriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type

(4)

(5)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Aktivator overvåket
  • Stikkontakt M23, 8+1-polet
  • driftsspenning
  • Automatisk forriging
  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling
  • Patentert

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101211068

EAN (European Article Number)

4030661389103

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

UKCA

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

induktiv

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Reaksjonstid, maksimum

150 ms

Farens varighet, maksimum

150 ms

Bruttovekt

645 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

driftsspenning

Ja

Aktivator overvåket

Ja

Fast posisjon

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Seriekabling

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Note (Mechanical life)

Aktueringshastighet ≤ 0,5 m/s

Operasjoner for vakter ≤ 5 kg

Holding force, typically

750 N

Holding force, guaranteed

500 N

Holdekraft, minimum

30 N

Holdekraft, maksimum

100 N

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws

8 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

0 mm

Sikret bryteravstand "AV"

1 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Konnektor stikk

Konnektor M23, 8+1-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

179 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

30 %

Relativ fuktighet, maksimum

95 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

350 mA

Current consumption with magnet ON, peak

550 mA / 10 ms

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

1 100 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Tid til beredskap, maksimum

4 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Designation, Magnet control

IN

Koblingsterskeler for magnetinnganger

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for solenoidkontroll ved 24 V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

250 mA

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Elektriske data - diagnoseutgang

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Koblingsforhold: gul lysdiode

Feil funksjonell defekt: rød lysdiode

Tilførselsspenning UB: grønn lysdiode

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Matespenning

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT DIagnostisk utgang

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN Solenoidkontroll

PIN 9

uten funksjon

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

MZM 100-B1.1

Note

Note (General)

As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:MZM 100
MZM 100 B
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen (MZM 100) bzw. Sicherheitsschalter mit Zuhaltefunktion (MZM 100 B)
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5778.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. November 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 01:08