MZM 100 B ST-AS REAP

Varenummer: 101198705

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
utenVernelås overvåket >
BAktivator overvåket

(2)
utenuten forrigling (bare for overvåket vernelås)
REelektrisk justerbar forriglingskraft 30 N … 100 N

(3)
utenuten permanent magnet
MPermanent magnet 30 N
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • driftsspenning
  • Aktivator overvåket
  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Integrert AS-grensesnitt
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Automatisk forriging
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MZM 100 B ST-AS REAP

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101198705

EAN (European Article Number)

4030661370767

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

ASi-SaW

UKCA

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

induktiv

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Reaksjonstid, maksimum

150 ms

Farens varighet, maksimum

150 ms

Bruttovekt

605 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

driftsspenning

Ja

Aktivator overvåket

Ja

Fast posisjon

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

5,00 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Note (Mechanical life)

Aktueringshastighet ≤ 0,5 m/s

Operasjoner for vakter ≤ 5 kg

Holding force, typically

750 N

Holding force, guaranteed

500 N

Holdekraft, minimum

30 N

Holdekraft, maksimum

100 N

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

179 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relativ fuktighet, minimum

30 %

Relativ fuktighet, maksimum

95 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektriske data

Tid til beredskap, maksimum

4 000 ms

Elektriske data - AS-grensesnitt

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Driftsstrøm, maksimum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Sikkerhetsslave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i, IU-kode

0x7

AS-i, ID-kode

0xB

AS-i, ID-kode1

0xF

AS-i, ID-kode2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring

AS-i Outputs, DO 0

Solenoidkontroll

AS-i Outputs, DO 1

For variabel innstilling av forriglings-styrken

AS-i Outputs, DO 2

For variabel innstilling av forriglings-styrken

AS-i Outputs, DO 3

For variabel innstilling av forriglings-styrken

AS-i Parameter bits, P0

Aktuator i

AS-i Parameter bits, P1

Magnetisk forrigling låst

AS-i Parameter bits, P2

Hjelpespenning i

AS-i Parameter bits, P3

Enhetsfeil (feil oppdaget)

Note (AS-i Parameter bits)

Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)

FID: periferifeil

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning

Elektriske data - hjelpespenning (aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

600 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Magnet switch-on time

100 %

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0

(2) Gul lysdiode: enhetsstatus

(3) Rød lysdiode: enhetsfeil

Pin-tildeling

PIN 1

AS-i +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

MZM 100-B1.1

Note

Note (General)

Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet.

Så lenge aktueringsenheten forblir satt inn i den magnetiske forriglingen, kan den ulåste sikkerhetsvakten låses på nytt. Sikkerhetsutgangene vil så bli aktivert igjen. Det er derfor ikke nødvendig å åpne vakten.

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:MZM 100 AS
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5778.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. November 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.04.2024, 13:41