MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Varenummer: 101206028

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
utenVernelås overvåket >
BAktivator overvåket

(2)
STKonnektorplugg M12, 8-polet

(3)
1P2PSeriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type

(4)

(5)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Stikkontakt M12, 8-polet
  • driftsspenning
  • Automatisk forriging
  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling
  • Patentert

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101206028

EAN (European Article Number)

4030661379678

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

UKCA

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

Universell koding

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

induktiv

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Reaksjonstid, maksimum

150 ms

Farens varighet, maksimum

150 ms

Bruttovekt

623 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

driftsspenning

Ja

Aktivator overvåket

Ja

Fast posisjon

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Seriekabling

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Note (Mechanical life)

Aktueringshastighet ≤ 0,5 m/s

Operasjoner for vakter ≤ 5 kg

Holding force, typically

750 N

Holding force, guaranteed

500 N

Holdekraft

30 N

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws

8 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

0 mm

Sikret bryteravstand "AV"

1 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Konnektor stikk

Konnektor M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

177,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

30 %

Relativ fuktighet, maksimum

95 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

350 mA

Current consumption with magnet ON, peak

550 mA / 10 ms

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

1 100 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Tid til beredskap, maksimum

4 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Designation, Magnet control

IN

Koblingsterskeler for magnetinnganger

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for solenoidkontroll ved 24 V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

250 mA

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Elektriske data - diagnoseutgang

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Koblingsforhold: gul lysdiode

Feil funksjonell defekt: rød lysdiode

Tilførselsspenning UB: grønn lysdiode

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Matespenning

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT DIagnostisk utgang

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN Solenoidkontroll

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

MZM 100-B1.1

Note

Note (General)

As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5778.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 18, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5778.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.03.2024, 20:58