NDLP - trykknapp i fast posisjonr med belysning

NDLP - trykknapp i fast posisjonr med belysning

  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Produkt-typebetegnelse:

-

(1)

(2)
-Svart
SWGrå

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Grå

(6)

(7)

(8)
-Svart
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Farge for Betjeningsdel

NDLP30BL

Varenummer 103005369

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30BL/BL

Varenummer 103009742

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30BL/GB

Varenummer 103009738

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30BL/GN

Varenummer 103009740

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30BL/RT

Varenummer 103009739

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30BL/WS

Varenummer 103009741

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30GB

Varenummer 103005365

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30GN

Varenummer 103005367

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30GR/BL

Varenummer 103009120

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30GR/GB

Varenummer 103009116

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30GR/GN

Varenummer 103009118

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel

NDLP30GR/RT

Varenummer 103009117

Front element Illuminated mushroom button

Til artikkel