NDLP30BL
Varenummer:
103005369
NDLP30BL
Varenummer:
103005369
Produkt-typebetegnelse: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NDLP30BL |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103005369 |
EAN (European Article Number) |
4030661434919 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Tillatelser - Standard
Data |
BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Soppknapp |
Design |
Lighting |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i frontring |
ABS, krombelagt |
Materiale i belgene |
Silikon |
Farge for Betjeningsdel |
Blå |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Hvit |
Bruttovekt |
36 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belyses |
Ja |
|
monteringsflens |
Ja |
|
Sonde mulig |
Ja |
|
Fullstendig insolert |
Ja |
|
|
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Aktiveringsslag |
5 mm |
Aktiviseringskraft, cirka |
2 N |
Montering |
Monteringsflens EFM |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Høyde |
20 mm |
diameter for aktueringshoder |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
50 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
Elektriske data
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 07:45