NDP - trykknapp i fast posisjon
- Large without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Produkt-typebetegnelse: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.