NDTP - Trykknapp i fast posisjon

NDTP - Trykknapp i fast posisjon

  • small body
  • without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Produkt-typebetegnelse:

-

(1)

(2)
-Svart
SWGrå

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Grå

(6)

(7)

(8)
-Svart
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Farge for Betjeningsdel

NDTP30BL

Varenummer 103005364

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GB

Varenummer 103005361

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GN

Varenummer 103001848

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GR/BL

Varenummer 103009115

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GR/GB

Varenummer 103009112

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GR/GN

Varenummer 103009216

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GR/RT

Varenummer 103009113

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GR/SW

Varenummer 103009111

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30GR/WS

Varenummer 103009114

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30RT

Varenummer 103005362

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30SW

Varenummer 103005360

Front element mushroom button

Til artikkel

NDTP30WS

Varenummer 103005363

Front element mushroom button

Til artikkel