NHS40
Produkt-typebetegnelse: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NHS40 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Tillatelser - Standard
Data |
BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versjon |
Hovedbryter 40A |
Design |
Strengthening plate |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Note (Installation condition) |
Stål: x ≥ 2,4 mm |
Veksle |
lenge |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i braketten |
Rustfritt stål (V4A) |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i monteringsplaten |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i frontring |
ABS, krombelagt |
Farge for Betjeningsdel |
Svart |
Farge i identifikasjonsplaten |
Sølv |
Farge, på braketten |
Sølv |
Farge på kontaktelement |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på monteringsplaten |
Sølv |
Farge på belgene |
Svart |
Bruttovekt |
650 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
|
Fullstendig insolert |
Ja |
|
Antall bryterposisjoner |
1 |
|
|
3 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
|
Forriglingsposisjon |
høyre |
|
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
|
Koblingsvinkel, høyre |
90 ° |
|
Montering |
Skruer |
|
Tiltrekkingsmoment for skruer |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
1 mm², stiv 0,75 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
10 mm², stiv 6 mm², fleksibel |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
8 AWG |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
2,5 Nm |
Mekaniske data - mål
Lengde |
72 mm |
Høyde |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
Langde x bredde x høyde |
Monteringsplatens dimensjoner: 110 mm x 110 mm |
diameter for aktueringshoder |
45 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Lengden på håndtaket |
52 mm |
Håndtakets diameter |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Note |
Per hus |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
sjokkresitanse |
50 g |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
15 000 A |
Bryteeffekt, AC-3 |
11 000 W |
Bryteeffekt, AC-23 |
15 000 W |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 09:44