NK-T-21-1ST8-2
Varenummer:
103012433
NK-T-21-1ST8-2
Varenummer:
103012433
- Styrespakbrytere med fjærretur
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Montering Riflete mutter
- opptil 6 mm Frontplatetykkelse
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NK-T-21-1ST8-2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Tillatelser - Standard
Data |
BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i frontring |
Plast |
Materiale i belgene |
Silikon |
Materialtykkelsen på tetningsbelgene |
1,5 mm |
Farge for frontringen |
Svart |
Farge på belgene |
Blå |
Bruttovekt |
160 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Gå tilbake til nullstilling |
Ja |
Tetningselement, ekstra |
Ja |
Egnet for utvendig bruk |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Antall retninger |
2 |
Nummeret på berøringsposisjonen |
2 |
Note (Touch positions) |
Posisjon A, B |
Antall mekaniske tilkoblinger |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Mechanical life, Touch position (for each position) |
500 000 bevegelser |
koblingsvinkel |
20 ° |
Aktiviseringskraft, cirka |
11 N |
Montering |
Sentralmutter SW41 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektor M12, 8-polet |
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde |
30 mm |
Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
Lengde på aktivator |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Diameter for monteringen iht. IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Avstand |
90 x 90 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for kontaktelementet |
IP67 |
Beskyttelsesklasse for frontplate |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
30 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,5 kV |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
2 |
Elektriske data
driftssstrøm |
300 mA |
Utstyrskategori: DC-12 |
30 VDC |
Utstyrskategori: DC-12 |
0,3 A |
Bryteeffekt, maksimum |
7,2 W |
Bryteprinsipp |
Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
DGUV-sertifikat
UL sertifikat
Artikkel
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 01:36