NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Varenummer:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Varenummer:
103003076
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) |
(2) | |
uten | 1 NO-kontakter |
1PW | 2 NO-kontakter |
(3) |
(4) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- 3 Kontakter
- Design trepedals utførelse
- Kompakt, flat utforming
- Moderne og symmetrisk design
- med ferdigkoplet kabel, 2 m
- Kontaktversjoner bestående av omkobling eller ingen kontakter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103003076 |
EAN (European Article Number) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
støtsikker termoplast |
Materiale for pedalen |
ABS plast |
Fargen for kapsling |
RAL 9006 (Hvit aluminium) |
RAL-farge på pedalen |
9005 |
Farge for pedalen |
Svart |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall venderkontakter |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel |
Mekaniske data - mål
Bredde |
351 mm |
Høyde |
49 mm |
Dybde |
150 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Elektriske data
Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Vekselkontakt (NO/NC) |
Bryteprinsipp |
Moment |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 14:45