Nøkkelbryter med lås


Kodenivå i henhold til ISO 14119

Aktivt prinsipp

Forriglingsprinsipp

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

Arbeidstempratur, maksimum

Arbeidstempratur, minimum

driftsspenning

åpner med spenning

Seriell diagnostikk

Seriekabling

AZM40

AZM40


  • Kompakt, flat utforming
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider

Til kategori
AZM150

AZM150


  • Plast bryterhus
  • 8 startplan med roterende hode
  • Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler

Til kategori
AZM150I

AZM150I


  • Plast bryterhus
  • 8 startplan med roterende hode
  • Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119

Til kategori
AZM201

AZM201


  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Intelligent diagnose
  • Manuell tvangsåpning
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Høy holdekraft 2000 N

Til kategori
AZM201D

AZM201D


  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Plast bryterhus
  • Manuell tvangsåpning
  • Intelligent diagnose
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern

Til kategori
AZM300

AZM300


  • Tetthetsgrad IP69
  • Egnet for montering i profilsystemer
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Kompakt konstruksjon
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Seriekabling
  • Manuell tvangsåpning

Til kategori
AZM400

AZM400


  • Bistabilt, motordrevet system
  • Klemkraft 10.000 N
  • Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
  • PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
  • To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
  • Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
  • Høy toleranse for feiljustering av dør

Til kategori
MZM 100

MZM 100


  • Automatisk forriging
  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Plast bryterhus
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling
  • Patentert

Til kategori
AZM 161

AZM 161


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lang levetid

Til kategori
AZM 161I

AZM 161I


  • individuelt kodet
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lang levetid

Til kategori
AZM 170

AZM 170


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Kompakt konstruksjon
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft

Til kategori
AZM 170I

AZM 170I


  • individuelt kodet
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Kompakt konstruksjon
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft

Til kategori
AZM190

AZM190


  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Koplingsrom
  • Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • Skrueklemmetilkobling

Til kategori
AZM 415

AZM 415


  • metallhus
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Robust design
  • Lang levetid
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Skrueklemmetilkobling

Til kategori
TKM / TKF

TKM / TKF


  • metallhus
  • Høy holdekraft

Til kategori
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft

Til kategori
Special SFB versions

Special SFB versions


Til kategori
Applikasjon:
Solenoidsperrer i AZM-serien som fungerer sammen med kontrollelementene for en maskin, feks. feilsikre stillstandsmonitorer eller feilsikre forsinkelsestidsur, sørger for at skyvende, hengslede og avtagbare verneinnretninger som gitre, hetter eller dører ikke kan åpnes før farlige tilstander (f.eks. etterløpsbevegelser) er avsluttet.

Disse solenoidsperrene kan også brukes der åpning av en verneinnretning representerer et utillatt inngrep i en produksjonsprosess.

Konstruksjon og virkemåte:
På solenoidsperrer i AZM-serien er ikke bryterelementet fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert ved bryting. Når verneinnretningen åpnes i usperret tilstand, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.

Sperringen utføres ved hjelp av en låsebolt / forriglingsbolt. Denne forriglingsbolten blokkerer aktivatoren slik at den ikke kan trekkes tilbake fra sperren. Maskinkontrolkretsen er bare aktivert når aktivatoren har blitt matet inn i sperren og forriglingsbolten er i blokkerende posisjon. Dette sikres ved kontaktovervåking av forriglingsbolten.

Det finnes to sperremodi. Ved "Strøm for å låse opp" holdes forriglingsbolten i sperren ved hjelp av fjærtrykk. Når det sendes strøm gjennom ikke-sperringsviklingen fjernes sperren og NC-kontaktene åpnes. Verneinnretningen kan åpnes. Ved "Strøm for å låse
1) 1er virkemåten omvendt.

Solenoidsperrene AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er utstyrt med beskyttelse for feilaktig låsing. Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønskelig monteringsposisjon.

Solenoidsperrene kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon. Beskyttelsesklasse for solenoidsperrene er IP 54, IP 65 eller IP 67.

1) I henhold til Tyske Tekniske Rådgiveres politikk kan disse sperrene bare brukes etter en omhyggelig vurdering av ulykkesfaren, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart dersom strømtilførselen svikter.