NWSE - Trinnbryter

NWSE - Trinnbryter

  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Produkt-typebetegnelse:

-

(1)

(2)
-Svart
SWGrå

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Grå

(6)

(7)

(8)
-Svart
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

NWSE12K

Varenummer 101174644

Step switch

Til artikkel

NWSE2K

Varenummer 101177926

Step switch

Til artikkel

NWSE2K.1

Varenummer 101190128

Step switch

Til artikkel

NWSE3K

Varenummer 101174634

Step switch

Til artikkel

NWSE4K

Varenummer 101174635

Step switch

Til artikkel

NWSE4K.1

Varenummer 101192474

Step switch

Til artikkel

NWSE5K

Varenummer 101174636

Step switch

Til artikkel

NWSE5K.1

Varenummer 101190552

Step switch

Til artikkel

NWSE6K

Varenummer 101174638

Step switch

Til artikkel

NWSE7K

Varenummer 101174639

Step switch

Til artikkel

NWSE8K

Varenummer 101174640

Step switch

Til artikkel

NWSE9K

Varenummer 101174641

Step switch

Til artikkel