NWTS - Velgerbryter med fjærretur

NWTS - Velgerbryter med fjærretur

  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Produkt-typebetegnelse:

-

(1)

(2)
-Svart
SWGrå

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Grå

(6)

(7)

(8)
-Svart
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Farge for Betjeningsdel

NWTS32

Varenummer 101164756

Front element selector switch

Til artikkel

NWTS32.1

Varenummer 101164757

Front element selector switch

Til artikkel

NWTS321

Varenummer 101164752

Front element selector switch

Til artikkel

NWTS321.1

Varenummer 101164753

Front element selector switch

Til artikkel

NWTS321.1WS

Varenummer 101164755

Front element selector switch

Til artikkel

NWTS321WS

Varenummer 101164754

Front element selector switch

Til artikkel

NWTS32WS

Varenummer 101164758

Front element selector switch

Til artikkel