Posisjosbryter NY


Bryteprinsipp

Kapslingsmateriale

Antall sikkerhetskontakter

PS116

PS116


  • Plast bryterhus
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
PS215

PS215


  • metallhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Til kategori
PS216

PS216


  • Plast bryterhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Til kategori
PS226

PS226


  • Plast bryterhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Til kategori
PS315

PS315


  • metallhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Til kategori
PS316

PS316


  • Plast bryterhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Til kategori
235

235


  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
236

236


  • Plast bryterhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
255

255


  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
256

256


  • Plast bryterhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
332

332


  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
335

335


  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
336

336


  • Plast bryterhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
355

355


  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP66, IP67

Til kategori
Applikasjon:
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon er egnet for skyve- og hengslede sikkerhetsvern som må være lukket for å sikre nødvendig driftsikkerhet.

Kombinert med sikkerhetsovervåkingsmoduler oppnår alle posisjonsbrytere av klasse 1 som er vist i dette kapittelet kontrolkategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.

Ytterligere applikasjoner for posisjonsbrytere i klasse 1 er de mest varierte posisjonsoppgaver. De varierte kravene som stilles i praksis kan møtes i detalj av et bredt utvalg aktiveringselementer.

Konstruksjon og virkemåte:
På posisjonsbrytere i klasse 1 er verneinnretningen og den tvangsavbrytende NC-kontakten positivt sammenknyttet.

Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.